17000103002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000103000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000103000/17000103000.prj},{NB=17000103002},{ARTNR=17000103002},{D1=14},{D2=M6},{D3=10.6},{T=2},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Hartmetalleinsatz},{GEW=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000103000 - Tungsten carbide insert for fit reception, serrated
Bill of material
17000103002
ARTNR
Article No.
17000103002
17000103002
D1
Location hole H7
14
14
mm
D2
M6
M6
mm
D3
~
10.6
10.6
mm
T
2
2
mm
MAT
Material
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Hartmetalleinsatz
GEW
Weight
15
15
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求