17000117004
SToxxparts
17 Clamping technology
17000117000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000117000/17000117000.prj},{NB=17000117004},{ARTNR=17000117004},{D1=13},{D2=14.8},{D3=25},{H=13.1},{D6=M12},{BEL=38},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet/Kugelscheibe Einsatzstahl, einsatzgehärtet},{GEW=34}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000117000 - Compact spherical disc-cone cup, steel
Bill of material
17000117004
ARTNR
Article No.
17000117004
17000117004
D1
H13
13
13
mm
D2
14.8
14.8
mm
D3
25
25
mm
H
13.1
13.1
mm
D6
for screws
M12
M12
mm
BEL
max. load capacity with static load
38
38
kN
MAT
Material
Vergütungsstahl, vergütet/Kugelscheibe Einsatzstahl, einsatzgehärtet
GEW
Weight
34
34
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求