17000241001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000241000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000241000/17000241000.prj},{NB=17000241001},{PREVIEW=17000241000.png},{ARTNR=17000241001},{D1=40},{B1=40},{B2=17},{D2=M12},{D3=M12},{H1=70},{H2=93},{H3=15},{H4=28},{L1=75},{L2=55},{L3=43},{L4=100},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1213},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.21.8c.170002410009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=26949}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000241000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000241001
ARTNR
Article No.
17000241001
17000241001
D1
40
mm
B1
40
mm
B2
17
mm
D2
M12
mm
D3
M12
mm
H1
max.
70
70
mm
H2
max.
93
93
mm
H3
15
15
mm
H4
28
mm
L1
75
mm
L2
55
mm
L3
43
mm
L4
100
mm
S
Stroke
20
20
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
1213
1213
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.21.8c.170002410009.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
04620 - Down-thrust clamps
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求