00-00-4500-0080-0450
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/0000k.prj},{NB=00-00-4500-0080-0450},{SIZE=M 8},{L=45},{L1=12,15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L2=16,20,25,30,35,40,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00004500 - Steel 4 markSmall Hexagon upset head machine screw
Bill of material
00-00-4500-0080-0450
SIZE
Size
M 8
M 8
L
Length
45
45
CNSORDERNO
Order number
00-00-4500-0080-0450
00-00-4500-0080-0450
P
p: Pitch
1.250
1.250
mm
K
k: Width
5.500
5.500
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
S
s: Width
12
12
mm
TS
tolerance-s
-0.25
mm
E
Width
13.250
13.250
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求