00-02-000A-0060-0100
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/0200a.prj},{NB=00-02-000A-0060-0100},{SIZE=M 6},{L=10},{L1=5,6,8,10,12,14,15,16},{L2=10,12,15,16,18,20,22,25,30,35,40},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{L5=10,12,14,15,16,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
0002000A - Stainless(+)Hexagon upset head machine screw
Bill of material
00-02-000A-0060-0100
SIZE
Size
M 6
M 6
L
Length
10
10
CNSORDERNO
Order number
00-02-000A-0060-0100
00-02-000A-0060-0100
P
p: Pitch
1.000
1.000
mm
TOH
Type of + Hole
3
3
K
k: Width
4.000
4.000
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
S
s: Width
10.000
10.000
mm
TS
tolerance-s
-0.2
-0.2
mm
E
Width
10.900
10.900
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求