20-02-T101-0040-0120
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/22t11.prj},{NB=20-02-T101-0040-0120},{S=4},{L=12},{P=0.7},{DS=T20},{DK=8},{TDK=-0.5},{K=2.3},{TK=-0.3},{L1=8,10,12,16,20,25,30},{KK=2.610},{KK1=0.230},{P1=3.600},{P2=1.000},{F1=2.300},{F2=1.150},{F3=0.740},{F4=0.600},{F5=1.200},{F6=0.360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002T101 - Stainless TRX Counter sunk Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-T101-0040-0120
S
Size
4
L
Length
12
12
CNSORDERNO
Order number
20-02-T101-0040-0120
20-02-T101-0040-0120
P
Pitch
0.7
mm
DS
Drive size
T20
DK
Outside Diameter
8
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3
mm
TK
tolerance-k
-0.3
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求