21-02-0101-0030-0250
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32101.prj},{NB=21-02-0101-0030-0250},{S=3.0},{L=25},{L1=4,5,6,8,10,12,14,16},{L2=5,6,8,10,12,16},{L3=5,6,8,10,12,16,18,20,25},{L4=8},{L5=7,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L6=10,12,14,16,20,25,30,35,40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 47
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020101 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
Bill of material
21-02-0101-0030-0250
S
Size
3.0
3.0
L
Length
25
25
CNSORDERNO
Order number
21-02-0101-0030-0250
21-02-0101-0030-0250
P
Pitch
1.06
1.06
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
6.0
6.0
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
1.75
1.75
mm
TK
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求