21-02-1020-0040-0300
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32a20.prj},{NB=21-02-1020-0040-0300},{S=4.0},{L=30},{L1=20,25,30,35,45},{L2=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21021020 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide, BRP G=10)
Bill of material
21-02-1020-0040-0300
S
Size
4.0
4.0
L
Length
30
30
CNSORDERNO
Order number
21-02-1020-0040-0300
21-02-1020-0040-0300
P
Pitch
1.41
1.41
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7
7
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.6
2.6
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
mm
G
Length
10
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求