SDS-80C 15-15
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDS
SDS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sds/sds-c/sds-80cw.prj},{NB=SDS-80C-15x15(00-.00--)},{SH=Round},{FM=},{D=80.0},{L=66.1},{L1=29.7},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{SP1=},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{SP2=},{DD2=MIN},{L5=MIN},{F=9.4},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=7.5x10^-4},{TW=40000},{MASS=800},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{HB=0.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDS-80C/CW - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
明细表
SDS-80C_15-15
PN
产品编号
SDS-80C
SH
形状
圆柱
FM
紧固方法
通用夹具类型
通用夹具类型
D
外径
80.0
L
长度
66.1
D1
内径1
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度 1
0.0
0.0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
SP1
分割 1
积分型
分割型
积分型
分割型
D2
内径2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度2
0.0
0.0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
SP2
分割 2
积分型
分割型
积分型
分割型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求