SDSS-39C-8x8
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDSS
SDSS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sdss/sdss-c/sdss-39c.prj},{NB=SDSS-39C-8x8(00-00)},{PN=SDSS-39C},{SH=Round},{FM=General clamp type},{D=39.0},{L=31.3},{L1=13.7},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=38.500},{L5=20.4},{F=4.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=50.0},{S1C=53.6},{BH=4.56},{NT=5},{MT=10},{MRPM=8000},{MOI=4.0 x 10^-5},{TW=2300},{MASS=196},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=O},{DDL=4.6},{F1=7.5},{L3=5.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDSS-39C - Single Disk Type Coupling / Stainless steel body
明细表
SDSS-39C-8x8
PN
产品编号
SDSS-39C
SH
形状
圆柱
FM
紧固方法
通用夹具类型
D
外径
39.0
L
长度
31.3
D1
内径1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度 1
0.0
0.0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
D2
内径2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度2
0.0
0.0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求