SRBS-12-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRBS-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srbs-s/srbs-12.prj},{NB=SRBS-123x3},{PN=SRBS-12},{FM=Set Screw type},{D=12.7},{DC=5.70},{L=18.0},{L1=4.5},{F=2.2},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{L3=5.0},{F1=2.1},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{C=0.3},{S1=6.0},{S2=0.8},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.5},{MT=0.2},{MRPM=0.4},{MI=40,000},{MASS=1.1×10-7},{TW=40},{DCI=4.4},{EC=2.5},{ENDP=0.1},{CL=3.150},{SL2=1.100},{SL3=1.200},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.200},{SL8=1.100},{GAP=0.440},{CLS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRBS-12 - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Set Screw Type
明细表
SRBS-12-3x3
PN
产品编号
SRBS-12
FM
紧固方法
固定螺钉类型
D
外径
12.7
L
长度
18.0
L1
4.5
D1
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
K1
键槽1
没有键槽
KB1
键槽宽度 1
0
KT1
键槽高度1
0.0
D2
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
K2
键槽2
没有键槽
KB2
键槽宽度 2
0
KT2
键槽高度2
0.0
CLS
夹式分体式
N.m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求