SRBS-19-4x4
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRBS-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srbs-s/srbs-19.prj},{NB=SRBS-19-4x4(00-00)},{PN=SRBS-19},{FM=Set Screw type},{D=19.1},{DC=9.00},{L=22.0},{L1=6.0},{F=2.9},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=7.2},{F1=2.9},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=9.5},{S2=1.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=0.7},{MT=0.6},{MRPM=1.2},{MI=24,000},{MASS=6.4×10-7},{TW=150},{DCI=12},{EC=2.5},{ENDP=0.15},{CL=5.450},{SL2=1.250},{SL3=1.400},{SL4=1.250},{SL5=1.800},{SL6=1.250},{SL7=1.400},{SL8=1.250},{GAP=0.480},{CLS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRBS-19 - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Set Screw Type
明细表
SRBS-19-4x4
PN
产品编号
SRBS-19
FM
紧固方法
固定螺钉类型
D
外径
19.1
L
长度
22.0
L1
6.0
D1
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K1
键槽1
没有键槽
没有键槽
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
D2
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K2
键槽2
没有键槽
没有键槽
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求