Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68FVCC - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, ball bearing bore
Bill of material
683502
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
30 mm
DD
Hub bore diameter
12 mm
L
Hub length
45 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen