AB-1006-A6-0
TTP
压缩空气冷却
工业的
水冷
管壳
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/compressed_air_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ab_series_asmtab.prj},{NB=AB-1006-A6-0},{MS=AB},{MSS=1006},{NO=1000},{BS=A},{TDC=3/8},{TP=Single Pass},{MB=},{A=5.12},{B=51.50},{C=7.37},{D=57.35},{E=4.00},{F=6.75},{G=4.00},{H=.44 x 100},{J=(6) .38},{K=1.50},{L=2.92},{M=59.75},{N=4.13},{P=(4) .50},{Q=3.00},{W=80},{SNOM=3/8},{SS=5/16},{JX=3/8\" NPT (6)},{KX=1 1/2\" NPT},{PX=1/2\" NPT (4)},{QX=3\" NPT},{PPATH=ab_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
TTP
描述
AB Shell & Tube Water to Air Cooled Aftercooler - High performance aftercooler that utilizes supplied water to cool compressed gas or air from piston compressors.
明细表
AB-1006-A6-0
PN
料号
AB-1006-A6-0
AB-1006-A6-0
MS
系列型号
AB
MSS
选定的型号
1006
1006
BS
Baffle Spacing
1.125
2.25
4.5
9.0
1.125
2.25
4.5
9.0
TDC
Tube Diameter Code
3/8
3/8
英寸
TP
Tubeside Passes
Single Pass
MB
Mounting Bracket
w/o Mounting Bracket
with Mounting Bracket
w/o Mounting Bracket
with Mounting Bracket
A
5.12
5.12
英寸
B
51.50
51.50
英寸
C
7.37
7.37
英寸
D
57.35
57.35
英寸
E
4.00
4.00
英寸
F
6.75
6.75
英寸
G
4.00
4.00
英寸
H
.44 x 100
.44 x 100
英寸
J
J NPT
(6) .38
(6) .38
英寸
K
K NPT
1.50
1.50
英寸
L
2.92
2.92
英寸
M
59.75
59.75
英寸
N
4.13
4.13
英寸
P
P NPT
(4) .50
英寸
Q
Q NPT
3.00
3.00
英寸
W
重量
80
80
lbs.
SHORTDESC
Short Description
The AB Series aftercooler utilizes water to cool compressed air from piston compressors. The unit is constructed using round copper tubes which allows the air side tube bundle to be easily cleaned and maintained.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求