PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3
THK
电动引动器
Press series
PCT
with Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/press_series/pct/with_motor/pct25_100w_asmtab.prj},{NB=PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3(5)},{MODEL=PCT25},{LEAD=04N},{ST=50},{OP=N : Direct mount},{CON=TH : THC},{MD=L},{MO=M10},{OT=D00},{PS=D1},{CT=F3},{POS=5},{OPX=N},{CONX=TH},{PPATH=assemblies/pct25_100w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
PCT25 100W
明细表
PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3
MODEL
公称型号
PCT25
LEAD
导程
04N : 4mm
06N : 6mm
04N : 4mm
06N : 6mm
ST
行程
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
OP
附件
N : Direct mount
CON
控制器
TH : THC
MD
Direction of Motor Cable
L : Left
U : Up
D : Down
R : Right
L : Left
U : Up
D : Down
R : Right
MO
Motor Output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
OT
原点方式
D00
R00
D00
R00
PS
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CT
电缆种类、长度
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Rod
mm
Enter value for POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求