SC16UU
THK
直线运动系统
滚珠导套
直线滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_bush/linear_bush/lm_case_unit_type_sc.prj},{NB=SC16UU},{MN=SC16},{MAT=},{SE=UU},{DR=16},{L=44},{M=38.5},{W=50},{J=19},{W1=25},{NH=4},{S2=M4},{NDM2=4},{KDM2=3.242},{B=36.0},{B1=7.00},{C=34},{S=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{I=12},{W2=46},{K=35},{T=9},{R=19.5},{R1=0},{MLB=LM 16UU},{R4=14.0},{R3=23.80},{W3=0},{RR1=0},{X=20.6},{X1=22},{L1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
滚珠衬套SC型
明细表
SC16UU
MN
公称型号
SC16
SC16
MAT
Material
No symbol: Standard
M: Stainless
No symbol: Standard
M: Stainless
SE
Seals
UU: With seals
No symbol: Without seals
UU: With seals
No symbol: Without seals
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求