SH8UU
THK
直线运动系统
滚珠导套
直线滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_bush/linear_bush/lm_case_unit_type_sh.prj},{NB=SH8UU},{MN=SH8},{MAT=},{SE=UU},{DR=8},{L=27},{M=26},{W=20},{J=16},{W1=10},{NH=2},{S2=M5},{NDM2=5},{KDM2=4.134},{D2=6.5},{H=3.3},{B=20},{B1=10},{C=5},{N1=2},{I=8.0},{S1=M4},{NDM1=4},{KDM1=3.242},{L1=8.000},{D1=4.100},{S3=M3},{NDM3=3},{KDM3=2.459},{LB=LM 8UU},{R3=6.45},{R4=7.5},{R5=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
滚珠衬套SH型
明细表
SH8UU
MN
公称型号
SH8
SH8
MAT
Material
No symbol: Standard
M: Stainless
No symbol: Standard
M: Stainless
SE
Seals
UU: With seals
No symbol: Without seals
UU: With seals
No symbol: Without seals
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求