LMCK12L
THK
直线运动系统
滚珠导套
直线滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_bush/linear_bush/lmck_l.prj},{NB=LMCK12L},{IDNR=},{MN=LMCK12L},{SE=},{SDR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{I=25.5},{D2=21},{H=6},{K=32},{PCD=32},{SD1XSD2XSH=4.5x7.5x4.4},{SD1=4.5},{SD2=7.5},{SH=4.4},{X1=0.500},{Y1=0.290},{X2=0.500},{Y2=0.400},{XI=1.300},{YI=0.370},{RI=0.500},{GX=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
Type LMCK-L
明细表
LMCK12L
MN
公称型号
LMCK12L
LMCK12L
SE
Seals
No symbol: Without seals
UU: With seals
No symbol: Without seals
UU: With seals
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求