SSR20X-7000L(GK) RAIL
THK
直线运动系统
LM滚动导轨
LM Guide GK product
SSR
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide_gk_product/ssr/ssr_xsb_track.prj},{NB=SSR20X-7000L(GK) RAIL(20)},{MN=SSR20X},{NOB=1},{L=7000.0},{ACCG=},{MAT=},{G=},{GX=20},{DRMH=},{TAPH=},{LEND=7000.00},{LMING=5.75},{LMAXG=34.25},{M=28.00},{W=42.00},{LTR=43.20},{B=32.00},{S=5.00},{C=32.00},{H=0.00},{L1=27.80},{T=8.20},{T1=0.00},{K=22.00},{N=5.50},{E=12.00},{GN=B-M6F},{E0=5.20},{F0=2.80},{D0=3.00},{H3=6.00},{W1=20.00},{W2=11.00},{M1=15.50},{F=60.00},{MAXL=3000.00},{ND=2.000},{GA=20.000},{S1=6.000},{L11=9.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
SSR Rail (GK)
明细表
SSR20X-7000L(GK) RAIL
MN
公称型号
SSR20X
SSR20X
L
LM轨道长度
mm
Enter value for L
LM轨道长度
mm
cm
inch
ft
確定
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
MAT
Material
No symobl : standard
No symobl : standard
G
G尺寸类型
左右对称 (G1=G2)
左右对称 (G1=G2)
GX
G1长度
20.000
20.000
mm
DRMH
Dimension of the rail mounting hole
N/A
N/A
RC1
拼接数
拼接三轨道
TAPH
Tapped-hole LM Rail
Standard
Yes
Standard
Yes
NOTE
Note 1
订购前请确认G尺寸。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求