目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
PRN10191
Thomson Linear
滚珠丝杆
螺母
螺纹
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/ball_screws/nuts/threaded/threaded_nut_nook.prj},{NB=PRN10191},{N=1.250},{ND=1.650},{NL=3.288},{NTL=0.600},{NTOD=1.625},{FH=1.650},{HA=0.284},{HC=0.254},{D1A=0.800},{D1C=0.800},{W=0.125},{DS=1.000},{D1SC=0.006},{D3SC=0.025},{D4SC=1.620},{D1=1.117},{D2=0.188},{D11=0.188},{D1P=0.000},{D28=0.196},{D38=0.250},{BCD=1.562},{HOLE=0.266},{BCD1=2.250},{D3=0.281},{D16=4.375},{D14=0.656},{HS8=0.781},{BCD8=6.250},{T1=0.527},{T2=1.268},{TW=0.504},{TD=0.250},{THE=0.920},{TR=0.250},{DIST=1.000},{NUM1=2.000},{ST5=0.000},{DIST2=0.220},{T1D=0.527},{T2D=1.268},{TWB=0.504},{TDB=0.250},{D22=0.358},{CH1=0.081},{LX=0.041},{DX=0.000},{LX2=0.000},{R=0.000},{PN=PRN10191},{DIA=1.25},{LEAD=0.2},{EQ1=U},{EQ2=U},{EQ3=U},{EQ4=U},{EQ5=U},{EQ6=S},{EQ7=S},{EQ8=S},{EQ9=S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 120
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
Threaded Nut Nook - Thomson - Ball Screws
明细表
PRN10191
PN
Part Number
PRN10191
PRN10191
DIA
Diameter
1.25
1.25
英寸
LEAD
Lead
0.2
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求