目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
SR8 CTL 1.000
Thomson Linear
光轴
轴导轨组件-英制
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/shafting/shaft_rail_assemblies_inch/shaft_rail_assemblies_inch_asmtab.prj},{NB=SR8CTL1.000},{RT=SR},{SIZE=8},{L=1},{MO=},{O=CTL - Cut to Length},{PPATH=parts/shaft_rail_assemblies_inch_asmtpl.prj},{V=60C = Shaft Rail Assemblies (INCH)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
支撑导轨 和 组件 (英寸) - 60 Case 光轴
明细表
SR8 CTL 1.000
PN1
Part Number
SR8 CTL 1.000
RT
导轨 类型
SR - 铝 支撑导轨
LSR - 低断面 钢 支撑导轨
XSR - 超刚性 支撑导轨
SRA - 铝 支撑导轨 组件
LSRA - 低断面 钢 支撑导轨 组件
XSRA - 超刚性 支撑导轨 组件
SR - 铝 支撑导轨
LSR - 低断面 钢 支撑导轨
XSR - 超刚性 支撑导轨
SRA - 铝 支撑导轨 组件
LSRA - 低断面 钢 支撑导轨 组件
XSRA - 超刚性 支撑导轨 组件
SIZE
尺寸
8 = 0.500 in
10 = 0.625 in
12 = 0.750 in
16 = 1.000 in
20 = 1.250 in
24 = 1.500 in
32 = 2.000 in
8 = 0.500 in
10 = 0.625 in
12 = 0.750 in
16 = 1.000 in
20 = 1.250 in
24 = 1.500 in
32 = 2.000 in
L
定长切割
英寸
MO
材料
无 预钻孔
PD = 预钻孔
无 预钻孔
PD = 预钻孔
O
选项
CTL - 定长切割
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求