目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
NEFF J-Tr50 FDX 30 R
Thomson Linear
梯形
Trapezgewinde
Endenbearbeitung
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/trapezoidal/2_trapezgewinde/2_endenbearbeitung_tgt/tgt_form_r.prj},{NB=NEFF J-Tr50 FDX 30 R},{FORM=J},{TGT=Tr50},{D1=30},{D2=24.0},{D22=0.000},{L1=136},{L2=50},{L3=72},{L4=7.0},{L5=36},{M1=M 30x1,5},{M1X=30.000},{P=1.500},{B1XT1=8x4},{B1=8.000},{T1=4.000},{DB=},{LAGER=FDX 30},{F1=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 131
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
RPTS-SR - Spindelenden
明细表
NEFF J-Tr50 FDX 30 R
FORM
形式
J
J
TGT
Tr50
Tr50
D1
Durchmesser
30
30
mm
D2
Durchmesser
24.0
24.0
mm
L1
Länge
136
136
mm
L2
Länge
50
50
mm
L3
Länge
72
72
mm
L4
Länge
7.0
7.0
mm
L5
Länge
36
36
mm
M1
Gewinde
M 30x1,5
M 30x1,5
B1XT1
B1 x T1
8x4
8x4
DB
Distanzbuchse
LAGER
Lager
FDX 30
FDX 30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求