PRA05-900H
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Power roller
Aluminium power roller
Powered by
CAD模型選擇
{toho/power_roller/alminium_pr/pra_05h_type.prj},{NB=PRA05-900H},{CNSORDERNO=PRA05-900H},{L=908},{LIP=630},{VAC=6.85},{MASS=16.6},{LPA=6},{X=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Description
PRA-05H type
Bill of material
PRA05-900H
CNSORDERNO
Order number
PRA05-900H
PRA05-900H
L
Length
908
908
mm
LIP
Load inside pressure 0.5Mpa
630
630
kgf
VAC
Volume of air consume
6.85
6.85
NI
MASS
Mass
16.6
16.6
kg
LPA
The lower part attached nut M8
6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求