ETB14M-L40-100-L-M20-C3-
東佑達
一般環境皮帶滑台-ETB系列
ETB14M
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/standard_belt_actuator/etb14m/etb14m_200w_asmtab.prj},{NB=ETB14M-L40-100-L-M20-C3-(0)},{MODEL=ETB14M},{BT=Belt},{BSL=40},{STROKE=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{LSS=2000},{ADD=400},{RPA=±0.04},{MPW=25},{PPATH=assemblies/etb14m_200w_asmtpl.prj},{TM=Belt Drive}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
東佑達
描述
ETB14M-200W - 皮帶驅動
明細表
ETB14M-L40-100-L-M20-C3-
MODEL
本體規格
ETB14M
BT
皮帶型式
皮帶
BSL
導程
40
mm
STROKE
有效行程
mm
Enter value for STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
馬達位置
L: 馬達左折
LU: 馬達左上折
LD: 馬達左下折
R: 馬達右折
RU: 馬達右上折
RD: 馬達右下折
L: 馬達左折
LU: 馬達左上折
LD: 馬達左下折
R: 馬達右折
RU: 馬達右上折
RD: 馬達右下折
MB
馬達廠牌
M20:三菱200W
P20: 國際200W
Y20: 安川200W
T20: 台達200W
M20:三菱200W
P20: 國際200W
Y20: 安川200W
T20: 台達200W
HS
原點感應器
C: 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
C: 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
LS
端點極限感應器
3: 外掛型 - 1只
4: 2只
5:無SENSOR
3: 外掛型 - 1只
4: 2只
5:無SENSOR
NP
Nozzle Position
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
PIN
PIN孔
無PIN孔
P:PIN
無PIN孔
P:PIN
NOTE
馬達尺寸備註
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
LMS
限制最高轉速
3000
rpm/min
LSS
線速度
2000
mm/sec
ADD
加減速
400
ms
RPA
重複定位精度
±0.04
mm
MPW
最大可搬重量
25
kg
L
前固定座至端蓋長度 (實際滑台總長,需另加基本長,請參閱尺寸圖
458
mm
A
50
mm
M
1
unit
N
6
unit
KG
8.6
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求