目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SP1201F-M5-03SD
TPC Global
附件
SP
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/accessories/sp/sp_120.prj},{NB=SP1201F-M5-03SD},{IDNR=},{ORDER=SP1201F-M5-03SD},{TS=3},{T=M5X0.8},{L1=33.7},{L2=13.7},{L3=16.4},{L4=19.3},{D1=10.2},{D2=10},{H=8},{TYPE=Elbow Type},{NDM=5.000},{S=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SP120 - Speed Controller With One-Touch Feeding
明细表
SP1201F-M5-03SD
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SP1201F-M5-03SD
SP1201F-M5-03SD
TS
Tube Size
3
3
mm
T
Thread
M5X0.8
L1
Dimensions
33.7
mm
L2
Dimensions
13.7
mm
L3
Dimensions
16.4
mm
L4
Dimensions
19.3
19.3
mm
D1
Dimensions
10.2
10.2
mm
D2
Dimensions
10
mm
H
Dimensions
8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求