目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SQM 08-01S-4
TPC Global
附件
SQ
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/accessories/sq/sqm4.prj},{NB=SQM 08-01S-4},{IDNR=},{MD=SQM 08-01S-4},{D=8},{D1=15.4},{TS=14.5},{T=R 1/8},{L1=22.5},{L2=51.8},{N=14.5},{E=24.8},{A=8},{B=18.3},{J=17.9},{H=14},{OR=5.0},{W=48},{HH=5.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SQM(4) - One-Touch Fittings / 4 Branches
明细表
SQM 08-01S-4
IDNR
Ident number
MD
SQM 08-01S-4
SQM 08-01S-4
mm
D
8
8
mm
D1
15.4
15.4
mm
TS
14.5
14.5
mm
T
R 1/8
R 1/8
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
51.8
51.8
mm
N
14.5
14.5
mm
E
24.8
24.8
mm
A
8
8
mm
B
18.3
18.3
mm
J
17.9
17.9
mm
H
14
14
mm
OR
5.0
5.0
mm
W
48
48
g
HH
5.500
5.500
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求