目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
DX1-FG-S-1+DX1R-P
TPC Global
方向控制阀
DX1(2)R
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/direc_contr_valve/dx2r/dx12r_dx12_asmtab.prj},{NB=DX1-FG-S-1+DX1R-PA02},{SR=DX1R},{PR=DX1+DX1R},{CPP=P},{DXT=FG-S},{DXV=1},{DXSP=A02},{DXSPT=},{VER=3},{PPATH=parts/dx_1_2_r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
DX1(2) Solenoid Valve + DX1(2)R Sandwich Regulator
明细表
DX1-FG-S-1+DX1R-P
SR
Sandwich Regulator
DX1R
DX1R
PR
Project
DX1+DX1R
DX1+DX1R
CPP
Control Pressure Port
P : P port control type
B : B port control type
A : A port control type
P : P port control type
B : B port control type
A : A port control type
DXT
DX1(2) Type
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
DXV
DX1(2) Voltage
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
DXSP
DXS1(2) Porting
A02
A03
B02
B03
A02
A03
B02
B03
DXSPT
DXS1(2) Port Type
Rc(PT)
NPT
Rc(PT)
NPT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求