Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 16 - Cable Entry Plate IP54
明细表
100084F MC 16
ARTNR
料号
DES
描述
MC 16 LIGHT GREY
OC
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP
IP等级
IP54
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +100 °C
SH
特性
无卤
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
16
IR1
线径范围1(∅)
15 x 10 - 20 mm
IR2
线径范围2(∅)
1 x 10 - 30 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5 mm
B
宽度
216 mm
L
长度
84 mm
H
高度(mm)
31 mm
D1
深度 1
14 mm
D2
深度 2
22 mm
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
PA
包装数量
MOQ
发货数量
DT
交货时间
CN
海关关税号
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型