suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
103888 MC 4
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP65 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip65/mc_4.prj},{NB=103888 MC 4},{ARTNR=103888},{DIAMIN=30},{DIAMAX=63},{NH=6},{DH=9.5},{B=300},{L=88},{H=36},{W=0.316},{WP=16.3},{PA=50},{MOQ=50},{CN=39269097},{DES=MC 4x30-63 BLACK UL94 V-0},{OC=MC4},{IP=IP65},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=RoHS},{NE=4},{SPL=No},{IR1=4 x 30 - 63},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=on request},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=103888},{CERTIFICATION=cURus, REACH, RoHS},{CTN=39269097},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=thermoplastic elastomers (TPE)},{AAU732=MC 4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 4 - Cable Entry Plate IP65
明细表
103888 MC 4
ARTNR
Art.No.
103888
DES
Description
MC 4x30-63 BLACK UL94 V-0
OC
开孔尺寸
MC4
IP
IP Protection
IP65
MAT
Material of the Membrane
TPE
T
Material temperature range
-40 to +100
°C
SM
Flammability classification
UL94-V0, self-extinguishing
SR
特性
RoHS
NE
N. of cable lead-throughs
4
SPL
适用于有接头的线缆
不
DIAMIN
最小线径
30
mm
DIAMAX
最大线径
63
mm
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
4 x 30 - 63
mm
MT
安装方式
Screw
NH
螺丝数量
6
DH
Screw holes diameter (Ø)
9.5
mm
B
Width
300
mm
L
Length
88
mm
H
Height
36
mm
WP
Packaging unit weight
16.3
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
50
MOQ
Delivery Unit
50
DT
Delivery time
on request
CN
Customs Tariff Number
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求