suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
107295 MH-16 F17-1
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP66 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip66/mh_16_f17_1.prj},{NB=107295 MH-16 F17-1},{ARTNR=107295},{DIAMIN=3},{DIAMAX=13},{NH=4},{DH=4.5},{B=127},{L=56},{H=19},{W=0.059},{WP=6.3},{PA=100},{MOQ=100},{CN=39269097},{DES=MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0},{OC=B16 (Industrial connector)},{IP=IP66},{MAT=TPE},{T=-40 to +90},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=17},{SPL=No},{IR1=12 x 3 - 7},{IR2=5 x 7 - 13},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=from stock},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=107295},{CERTIFICATION=ECOLAB, cURus, TUV, REACH, RoHS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-16 F 17-1 - Cable Entry Plate IP66
明细表
107295 MH-16 F17-1
ARTNR
料号
107295
107295
DES
描述
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0
OC
开孔尺寸
B16(工业连接器)
IP
IP等级
IP66
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +90
°C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SH
特性
无卤
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
17
SPL
适用于有接头的线缆
不
DIAMIN
最小线径
3
mm
DIAMAX
最大线径
13
mm
IR1
线径范围1(∅)
12 x 3 - 7
mm
IR2
线径范围2(∅)
5 x 7 - 13
mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
4.5
mm
B
宽度
127
mm
L
长度
56
mm
H
高度(mm)
19
mm
WP
包装重量
6.3
6.3
kg
PK
包装方式
批量包装
批量包装
PA
包装数量
100
100
MOQ
发货数量
100
100
DT
交货时间
有库存
有库存
CN
海关关税号
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求