suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
100296B VET 7-10
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP67 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip67/vet.prj},{NB=100296B_VET 7-10},{ARTNR=100296B},{CO=PG11},{DES=VET 7-10 GREY EPDM},{OC=PG11},{IP=IP67},{MAT=EPDM},{T=-40 to +120},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=No},{DIAMIN=7},{DIAMAX=10},{IR1=7 - 10},{MT=Snap-in},{D=19.0},{L=24},{H=21.0},{WT=1 - 4},{W=6},{WP=6.7},{PA=1000},{MOQ=1000},{DT=on request},{CN=40169997},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0},{X=1},{VERS=4},{DES2=VET 7-10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
VET - Cable Grommet IP67
明细表
100296B_VET 7-10
ARTNR
料号
100296B
100296B
DES
描述
VET 7-10 GREY EPDM
VET 7-10 GREY EPDM
OC
开孔尺寸
PG11
PG11
IP
IP等级
IP67
MAT
材质
EPDM
EPDM
T
材料温度区间
-40 到 +120
°C
SH
特性
halogen free
halogen free
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
1
SPL
适用于有接头的线缆
不
不
DIAMIN
最小线径
7
7
mm
DIAMAX
最大线径
10
10
mm
IR1
电缆直径
7 - 10
7 - 10
mm
MT
安装方式
卡装
D
直径
19.0
19.0
mm
L
长度
24
24
mm
H
高度(mm)
21.0
21.0
mm
WT
壁厚1
1 - 4
mm
W
产品重量
6
6
g
WP
包装重量
6.7
6.7
kg
PA
包装数量
1000
1000
MOQ
发货数量
1000
1000
DT
交货时间
按需求
CN
海关关税号
40169997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求