WNE000460-Z201
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper WNE
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/wne/wne_ass_tab.prj},{NB=WNE000460-Z201 (0)},{PARTNO=WNE000460},{DN=46.0},{D3=54.6},{L3=5.3},{D4=49.0},{NUT=0},{MC=Zurcon® Polyurethan, 92 Shore A},{PPATH=../wne/wne_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Zurcon® Scraper WNE - Single acting Dynamic + Static Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Bill of material
WNE000460-Z201
PARTNO
Part No.
WNE000460
WNE000460
DN
Rod Diameter h9
46.0
46.0
mm
D3
Groove Diameter H11
54.6
54.6
mm
L3
Groove width +0.1
5.3
5.3
mm
D4
Bore Diameter +0.2
49.0
49.0
mm
NUT
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
MC
Scarper Ring Material
Zurcon® Polyurethane, 92 Shore A
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書