PDU050-SPF020P PDU050-SGB014T L1000
Tsubakimoto Chain Co.
Pin-Gear drive unit
Linear drive
Pin-rack+Pin gear
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pin_gear_drive_unit/linear_drive/pin_rack/pdu050_spf020p_asmtab.prj},{NB=PDU050-SPF020P_PDU050-SGB014T_L1000},{PRJ=PDU050-SPF},{TPG=PDU050-SGB014T},{L=1000},{LX=1000,300},{LMIN=300},{LMAX=1000},{P=50},{DI=33.0},{DH=130},{LH=110},{DO=270},{DP=227.62},{T=24},{ST=PDU050-14T},{RACK=PDU050},{PPATH=parts/ping_rack_gear_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
PDU050-SPF020P
明细表
PDU050-SPF020P_PDU050-SGB014T_L1000
TPG
Type of Pin-gear
PDU050-SGB014T
PDU050-SGB014T
L
Length of Pin-rack
1000
300
1000
300
mm
DI
Diameter of hole
33.0
mm
DH
Diameter of hub
130
130
mm
LH
Length of hub
110
110
mm
DO
Outer diameter
270
270
mm
DP
Pitch circle diameter
227.62
227.62
mm
T
Tooth width
24
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求