PT32P5M10AF-SS1412
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P5M (PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p5m/p5m_px_bw_10_asmtab.prj},{NB=PT32P5M10AF-SS1412_px},{NT=32},{DP=50.93},{FOD=55},{SHAPE=Standard},{DSH=12},{PPATH=../assemblies/p5m_px_bw_10_asmtpl.prj},{DFX=55.000},{SDF=42.500},{DO=49.790},{DH=38.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
P5M10
明细表
PT32P5M10AF-SS1412
CNSORDERNO
订购编码
PT32P5M10AF-SS1412
PT32P5M10AF-SS1412
NT
Number of teeth
32
32
DP
Pitch diameter
50.93
50.93
mm
FOD
Flange outside diameter
55
55
mm
TYPE
Type
AF
SHAPE
Shape
Standard
DSH
The diameter of a shaft hole
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
mm
NOB
Number of Bolts
4
D
32.0
32.0
mm
DF
24.0
24.0
mm
L1
12.0
12.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求