PT34P8M15AF-SS2416
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m/p8m_px_bw_15_asmtab.prj},{NB=PT34P8M15AF-SS2416_px},{NT=34},{DP=86.58},{FOD=91},{SHAPE=S},{DSH=16},{PPATH=../assemblies/p8m_px_bw_15_asmtpl.prj},{DFX=91.000},{SDF=77.000},{DO=85.210},{DH=70.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
P8M15
明细表
PT34P8M15AF-SS2416
CNSORDERNO
订购编码
PT34P8M15AF-SS2416
PT34P8M15AF-SS2416
NT
Number of teeth
34
34
DP
Pitch diameter
86.58
86.58
mm
FOD
Flange outside diameter
91
91
mm
TYPE
Type
AF
AF
SHAPE
Shape
Standard
Standard
DSH
The diameter of a shaft hole
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
mm
NOB
Number of Bolts
4
4
D
42.0
42.0
mm
DF
32.0
32.0
mm
L1
14.0
14.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求