RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
Tsubakimoto Chain Co.
RS Chains
Corrosion Resistant Roller Chain
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/rs_chain/corrosion_resistant_roller_chain/hs_stainless_steel_drive_chain_asmtab.prj},{NB=RS50-HS-1-RP+4L-MCJR},{SIZE=RS50},{SERIES=HS},{SERIESX=HS},{NOL=1},{PT=RP},{NL=4},{P=15.875},{TE=R},{C=-},{NOLMIN=1},{NOLMAX=1},{NLMIN=4},{NLMAX=192},{R=10.16},{W=9.53},{H1=15.0},{H2=13.0},{D=5.09},{PPATH=parts/corrosion_resistant_roller_chain_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
HS Series Stainless Steel Drive Chain
明细表
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
CNSORDERNO
订购编码
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
SIZE
Size
RS50
RS50
SERIES
Series
HS
NOL
Number of strands
1
PT
Pin type
RP
NL
Number of links
P
Pitch
15.875
15.875
mm
CL
Connecting link
MCJ
MCJ
TE
Type of End link(R)
R
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求