RS40-1A28T
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs40.prj},{NB=RS40-1A28T},{CNSORDERNO=RS40-1A28T},{GROOVE=0.000},{Z=28},{DMIN=16.0},{DMAX=69.0},{DH=0},{L=0},{DO=120.0},{DP=113.43},{T=7.3},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{STYPE=1A},{PRAX=1A},{CH=0.0},{RH=0.000},{A=56.7728},{R=4.0178},{E=10.3538},{AA=37.14286},{B=16.00000},{C=6.42857},{K=11.01828},{U=0.00000},{DBT=0.00000},{DB=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 225
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RS40 size
明细表
RS40-1A28T
CNSORDERNO
Order number
RS40-1A28T
RS40-1A28T
Z
Number of teeth
28
28
DMIN
Diameter of shaft hole min
16.0
16.0
mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
69.0
69.0
mm
DH
Diameter of hub
0
0
mm
L
Length of hub
0
0
mm
DO
Outer diameter
120.0
120.0
mm
DP
Pitch circle diameter
113.43
113.43
mm
T
Tooth width
7.3
7.3
mm
TYPE
Machined
Machined
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求