RS35-1B22T-SS
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket Stainless type
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_stainless_type/rs35.prj},{NB=RS35-1B22T-SS},{CNSORDERNO=RS35-1B22T-SS},{Z=22},{DMIN=9.5},{DMAX=32.0},{DH=53},{L=20},{DO=72.0},{DP=66.93},{T=4.4},{TAP=},{NDM=0.000},{H=0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=2.5},{RH=0.400},{A=33.5157},{R=2.5907},{E=6.6547},{AA=37.72727},{B=15.45455},{C=8.18182},{K=7.03961},{U=0.00000},{GROOVE=0.0000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RS35 size
明细表
RS35-1B22T-SS
CNSORDERNO
Order number
RS35-1B22T-SS
RS35-1B22T-SS
Z
Number of teeth
22
22
DMIN
Diameter of shaft hole min
9.5
9.5
mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
32.0
32.0
mm
DH
Diameter of hub
53
53
mm
L
Length of hub
20
20
mm
DO
Outer diameter
72.0
72.0
mm
DP
Pitch circle diameter
66.93
66.93
mm
T
Tooth width
4.4
mm
TYPE
Type
Machined
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求