RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs100.prj},{NB=RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN},{CNSORDERNO=RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN},{BASE=RS100-1B18TQ},{Z=18},{DP=182.84},{DO=199},{BN=6307},{D=35},{DMIN=28.0},{DMAX=75},{DH=107},{L=50},{D1=80},{D2=72},{H1=21},{T=18.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=1.3},{A=91.50562},{R=9.61063},{E=24.85063},{AA=38.33333},{B=14.88889},{C=10.00000},{K=26.26482},{DB=0},{CC=1.200},{RR=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RS100 size
明细表
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
CNSORDERNO
Order number
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
Z
Number of teeth
18
18
DP
Pitch circle diameter
182.84
182.84
mm
DO
Outer diameter
199
199
mm
BN
Bearing No.
6307
6307
mm
D
Diameter of Shaft hole
35
35
mm
DH
Diameter of hub
107
107
mm
L
Length of hub
50
mm
D1
80
80
mm
D2
72
72
mm
H1
21
21
mm
T
Tooth width
18.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求