RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs160.prj},{NB=RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN},{CNSORDERNO=RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN},{BASE=RS160-1B17TQ},{Z=17},{DP=276.46},{DO=302},{BN=6212},{D=60},{DMIN=33.0},{DMAX=103},{DH=147},{L=71},{D1=110},{D2=102},{H1=22},{T=30.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=4.0},{RH=2.0},{A=138.33945},{R=14.39945},{E=37.26345},{AA=38.52941},{B=14.70588},{C=10.58824},{K=39.33072},{DB=0},{CC=1.500},{RR=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RS160 size
明细表
RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN
CNSORDERNO
Order number
RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN
RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN
Z
Number of teeth
17
17
DP
Pitch circle diameter
276.46
276.46
mm
DO
Outer diameter
302
302
mm
BN
Bearing No.
6212
6212
mm
D
Diameter of Shaft hole
60
60
mm
DH
Diameter of hub
147
147
mm
L
Length of hub
71
71
mm
D1
110
110
mm
D2
102
102
mm
H1
22
22
mm
T
Tooth width
30.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求