RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs80.prj},{NB=RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN},{CNSORDERNO=RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN},{BASE=RS80-1B17TQ},{Z=17},{DP=138.23},{DO=151},{BN=6009},{D=45},{DMIN=19.0},{DMAX=63},{DH=93},{L=40},{D1=75},{D2=70},{H1=16},{T=15.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=1},{A=69.1927},{R=8.0177},{E=20.7217},{AA=38.52941},{B=14.70588},{C=10.58824},{K=21.85346},{DB=0},{CC=1.200},{RR=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 49
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RS80 size
明细表
RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN
CNSORDERNO
Order number
RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN
RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN
Z
Number of teeth
17
17
DP
Pitch circle diameter
138.23
138.23
mm
DO
Outer diameter
151
151
mm
BN
Bearing No.
6009
6009
mm
D
Diameter of Shaft hole
45
45
mm
DH
Diameter of hub
93
93
mm
L
Length of hub
40
mm
D1
75
75
mm
D2
70
70
mm
H1
16
16
mm
T
Tooth width
15.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求