RF2030VRP-10T
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket for Double speed chain
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_for_double_speed_chain/rf2030.prj},{NB=RF2030VRP-10T},{CNSORDERNO=RF2030VRP-10T},{Z=10},{ZX=10},{DMIN=12.7},{DMAX=20},{DH=37},{L=25},{DO=63},{DP=61.65},{T=3.0},{M=15.3},{CNSMASSEXACT=0.20},{TYPE=Machined},{CH=1.6},{RH=0.8},{AS=30.89278},{R=6.02278},{E=15.55077},{A=41},{B=12.4},{C=18},{K=15.85792}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2030VRP
明细表
RF2030VRP-10T
CNSORDERNO
Order number
RF2030VRP-10T
RF2030VRP-10T
Z
Number of teeth
10
DMIN
Diameter of shaft hole min
12.7
mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
20
mm
DH
Diameter of hub
37
mm
L
Length of hub
25
mm
DO
Outer diameter
63
mm
DP
Pitch circle diameter
61.65
mm
T
Tooth width
3.0
mm
TYPE
Type
Machined
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求