AH20R100C/(E20,20)
15-45 AXPB直线导轨
AH系列-直线导轨
AH-G
Powered by
CAD模型選擇
{ubc/ah_series/ah_ah-g/rail.prj},{NB=AH20R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=D : Square},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=30},{H1=4.6},{N=12.0},{W2=44},{W3=32},{W4=6.0},{M1=M5},{M11=5},{D=6},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
15-45 AXPB直线导轨
描述
AH
明细表
AH20R100C/(E20,20)
MODEL
系列
AH
SIZE
尺寸
20
20
mm
RL
滑轨长度
mm
Enter value for RL
滑轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
AC
精度等级
C : 普通级
C : 普通级
EE
左右端距对称性
左右端距对称 (E1=E2)
左右端距不对称 (E1!=E2)
左右端距对称 (E1=E2)
左右端距不对称 (E1!=E2)
E1
左端距
20.00
20.00
mm
E2
右端距
20.00
20.00
H
30
30
mm
H1
4.6
4.6
mm
N
12.0
12.0
mm
W2
44
44
mm
W3
32
32
mm
W4
6.0
6.0
mm
M1
M5
M5
mm
H3
6.00
6.00
mm
W
20
20
mm
H4
17.5
17.5
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
9.5
9.5
mm
HH
h
8.5
8.5
mm
F
60
60
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸
M5x16
M5x16
mm
RW
滑轨重量
2.21
2.21
kg/m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求