Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
MRZ134
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/mrz_asmtab.prj},{NB=MRZ134_MS8/m1_R.1/1_71/B5},{GRANDEZZA=134},{FORMA=8},{POSFLA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{FLANGIA=3},{FLANGIAX=3,'71/B5',5,'80/B5',6,'80/B14',7,'90/B5',8,'90/B14',9,'100-112/B5',10,'100-112/B14'},{G=67},{PPATH=mrz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Unimec (IT)
描述
MRZ - MRZ 型号
明细表
MRZ134
GRANDEZZA
尺寸
134
134
FORMA
形式
MS8
MS14
MS26
MS27
MS28
MS29
MS30
MS31
MS32
MS33
MS8
MS14
MS26
MS27
MS28
MS29
MS30
MS31
MS32
MS33
POSFLA
法兰位置
m1
m2
m3
m1
m2
m3
RAPPORTO
速比
1/1
1/1
FLANGIA
法兰
71/B5
80/B5
80/B14
90/B5
90/B14
100-112/B5
100-112/B14
71/B5
80/B5
80/B14
90/B5
90/B14
100-112/B5
100-112/B14
D3
H7
14
14
mm
F2
M8
M8
G
67
67
mm
L
30
30
mm
M
130
130
mm
N
110
110
mm
P
160
160
mm
R
4
4
mm
S1
5
5
mm
T1
16.3
16.3
mm
U
13
13
mm
V
125
125
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求