Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
RHS32
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/rhs_asmtab.prj},{NB=RHS32_RH-S1_R.1/2},{GRANDEZZA=32},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{A=134},{A1=18},{A4=114},{A7=174},{A24=176},{A25=288},{A26=97},{A27=10},{B=2},{C=99},{C1=122},{D21=32},{D22=24},{D9=32},{D10=116},{F=M10x25},{F1=M8x20},{F3=M8x16},{F4=M8x18},{G=67},{H21=65},{H22=50},{H6=45},{M11=10x8x55},{M12=8x7x45},{M2=10x8x40},{PPATH=rhs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Unimec (IT)
描述
RHS - RHS型号
明细表
RHS32
GRANDEZZA
尺寸
32
32
FORMA
形式
RH-S1
RH-S3
RH-S4
RH-S1
RH-S3
RH-S4
RAPPORTO
速比
1/2
1/3
1/4.5
1/2
1/3
1/4.5
A
134
134
mm
A1
18
18
mm
A4
114
114
mm
A7
174
174
mm
A24
176
176
mm
A25
288
288
mm
A26
97
97
mm
A27
10
mm
B
2
mm
C
Ø -0.1/0.2
99
99
mm
C1
Ø f7
122
122
mm
D2
Ø H7
32
32
mm
D9
Ø h7
32
32
mm
D10
116
116
mm
F
M10x25
M10x25
F1
M8x20
M8x20
F3
M8x16
M8x16
F4
M8x18
M8x18
G
67
67
mm
H2
65
65
mm
H6
45
45
mm
M1
10x8x55
10x8x55
mm
M2
10x8x40
10x8x40
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RHB - RHB型号
Unimec (IT)
22.06.2022
F1 - Modelli F-MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RS/F-RS/MF - Modelli RS/F-RS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
XRA - XRA型号
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR ALEPH - TPR型号-ALEPH 系列
Unimec (IT)
22.06.2022
XTP - XTP型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RC/F-RC/MF - Modelli RC/F-RC/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX型号
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR - TPR型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RP - RP型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RS - RS型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RHC - RHC型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RM - RM 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求