Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
RZ166
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/rz_asmtab.prj},{NB=RZ166_S8_R.1/1},{GRANDEZZA=166},{FORMA=8},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=166},{A1=21},{A2=11},{A4=144},{A5=152},{A10=242},{A11=625},{A14=346},{B=2},{C1=156},{D1=45},{E=107},{F=M12x30},{F1=M10x25},{G=83},{H2=90},{M1=14x9x80},{PPATH=rz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Unimec (IT)
描述
RZ - RZ型号
明细表
RZ166
GRANDEZZA
尺寸
166
166
FORMA
形式
S8
S14
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S8
S14
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
RAPPORTO
速比
1/1
1/1
A
166
166
mm
A1
21
21
mm
A2
11
11
mm
A4
144
144
mm
A5
152
152
mm
A10
242
242
mm
A11
625
625
mm
A14
346
346
mm
B
2
2
mm
C1
Ø f7
156
156
mm
D1
Ø h7
45
45
mm
E
Ø
107
107
mm
F
M12x30
M12x30
F1
M10x25
M10x25
G
83
83
mm
H2
90
90
mm
M1
14x9x80
14x9x80
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求