Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
XMRS86
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/xmrs_asmtab.prj},{NB=XMRS86_MS1_R.1/1_56/B5},{GRANDEZZA=86},{FORMA=1},{POSFLA=0},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{FLANGIA=1},{FLANGIAX=1,'56/B5',2,'63/B5',3,'71/B5',4,'71/B14',5,'80/B5',6,'80/B14'},{G=43},{PPATH=xmrs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Unimec (IT)
描述
XMRS - XMRS型号
明细表
XMRS86
GRANDEZZA
尺寸
86
86
FORMA
形式
MS1
MS2
MS5
MS6
MS7
MS9
MS10
MS11
MS12
MS13
MS15
MS16
MS17
MS18
MS19
MS20
MS21
MS22
MS23
MS1
MS2
MS5
MS6
MS7
MS9
MS10
MS11
MS12
MS13
MS15
MS16
MS17
MS18
MS19
MS20
MS21
MS22
MS23
POSFLA
法兰位置
-
-
RAPPORTO
速比
1/1
1/1
FLANGIA
法兰
56/B5
63/B5
71/B5
71/B14
80/B5
80/B14
56/B5
63/B5
71/B5
71/B14
80/B5
80/B14
D3
H7
9
9
mm
F2
M6
M6
G
43
43
mm
L
23
23
mm
M
100
100
mm
N
80
80
mm
P
120
120
mm
R
4
mm
S1
3
3
mm
T1
10.4
10.4
mm
U
13
mm
V
90
90
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求