VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit zylindrischer Aufbohrung
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_zylindrischer_aufbohrung/mds.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MDS},{D1=20},{TOL=n5},{A=3.20},{C=11.0},{E=8.5},{D2=12.0},{L1=22},{L2=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{VS=0},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R2=0.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
MDS - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form AS - zyl. aufgebohrt - Quadratisch
Bill of material
VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MDS
D1
Außen-Ø
20
20
mm
TOL
Toleranz zu D1
n5
n5
A
Schneidkantenlänge +0.02
mm
Enter value for A
Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
確定
C
Max. Diagonale
11.0
11.0
mm
E
Anlagefläche +0.01
8.5
8.5
mm
D2
Freibohrung max.
12.0
12.0
mm
L1
Länge +0.5
22
25
28
30
32
35
22
25
28
30
32
35
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
5
5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
R1
Eckenradius
0.20
0.20
mm
VS
Verdrehsicherung
0
0
Grad
MAT
Werkstoff
HWS
HRC
Härte
58 - 60
HRC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求