FHR01000
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fhr.prj},{NB=FHR01000},{CODICE=FHR01000},{A=70},{B=56},{C=60},{D=46},{D1=9},{E=11.5},{F=27.5},{G=18.5},{H=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FHR - FHR-fixings
Bill of material
FHR01000
CODICE
Code
FHR01000
A
70
mm
B
56
mm
C
60
mm
D
46
mm
D1
9
mm
E
11.5
mm
F
27.5
mm
G
18.5
mm
H
25
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求