FS2A 63
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 63},{CODICE=FS2A 63},{A=85},{B=69},{C=12},{D=8},{E=30},{F=58},{G=42},{D1=63.5},{D2=57.5},{D3=11},{D2X=57.500},{D3X=11.000},{COD=FS2A63},{PPATH=fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 63
CODICE
Code
FS2A 63
FS2A 63
A
85
85
mm
B
69
69
mm
C
12
12
mm
D
8
8
mm
E
30
30
mm
F
58
58
mm
G
42
42
mm
D1
63.5
63.5
mm
D2
57.5
57.5
mm
D3
11
11
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求